Luminaires Appleton™ ATX™ série DEMULED

Product Description

Les luminaires antidéflagrants ATX™ série DEMULED LED assurent un éclairage et/ou une signalisation visuelle des voies d’évacuation en zones dangereuses. Ils peuvent être installés dans des zones dangereuses classées Zone 1, 2, 21 et 22

atex-certification
IECEx
iec-ex

Caractéristiques

  • Applications types : raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, papeterie.
  • Fonctionne dans n’importe quelle position
  • Durée : 1 heure en mode d’urgence
  • Indicateur de charge par LED verte (durée de vie de plus de 10 ans).
  • Fonction auto-test intégrée automatique (SATI) avec mémorisation des essais indiqués par des LED. Avec son microprocesseur et son horloge internes, l’appareil réalise ses essais automatiquement.
  • L’éclairage pour voie d’évacuation a une puissance de 45 lumens et consomme 0,50 W. L’éclairage de zone a une puissance de 400 lumens et consomme 0,95 W.
  • Raccordement à la borne de raccordement enfichable via des bornes de 5 x 2,5 mm².
  • Fourni avec deux supports de fixation (en acier revêtu de zinc)
  • La version adressable fonctionne sans lignes d’impulsion supplémentaires. La communication entre les unités et le système de contrôle-commande est assurée via des signaux portés qui utilisent le câblage électrique existant.
  • Le système de contrôle-commande de la version adressable a une capacité maximale de 200 unités d’éclairage d’urgence.
  • Système de contrôle-commande de plus haute capacité en option disponible pour les versions adressables. L’amplificateur (le répéteur) permet d’augmenter la longueur du réseau, pour la prise en charge d’un maximum de 1 000 unités d’éclairage d’urgence pour un seul système de contrôle-commande. Cela permet l'utilisation de
Certifications et conformités ATEX/IECEx
Zones 1 et 2 - 21 et 22 ; Ex II2 GD ; Ex tb IIIC ; IK09 ; IP66/68
Températures ambiantes
Éclairage des voies d’évacuations (la température de fonctionnement optimale de la batterie est comprise entre -5 °C et +30 °C). Pour l’éclairage d’espace cela équivaut à -30 °C à +55 °C
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique : 230 Vca, 50 Hz
Bloc-batterie
Éclairage des voies d’évacuation : 2,4 V - 0,8 Ah (2 cellules - Nicd). Éclairage de zones : 6 V - 1,6 Ah (6 cellules - Nicd)
Matériaux et finitions standards
Le corps est doté de lentilles en tubes de verre borosilicaté trempé, avec un capot d’accès fileté et des bouchons d’extrémité en aluminium, avec un joint torique en nitrile et une protection en acier zingué. Les supports de fixation sont en acier zingué ou en acier inoxydable 316. Les accessoires sont blancs