Soupape de décharge de capacité de stockage Anderson Greenwood
Soupape de décharge de capacité de stockage Anderson Greenwood
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Conçue pour décharger la surpression dans des applications cryogéniques de grands volumes de stockage. Offre des capacités de protection d’urgence dans des conditions hostiles.
La grande surface de l’orifice réduit considérablement le nombre de soupapes nécessaires pour assurer la sécurité.
Le siège à joint torique assure l’étanchéité à 90 % de la pression de consigne.
Une combinaison d’une tringlerie de tension et d’une force de ressort maintient la soupape fermée pour assurer une ouverture positive à la pression de consigne et une fermeture étanche testée à la fermeture.
Ouverture totale à la pression de consigne sans surpression nécessaire pour la capacité nominale.
La pression de fermeture est égale à 50 % de la pression de consigne.