Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-ITV

Robinets de fond de cuve de stockage de liquides Anderson Greenwood

Product Description

Robinets d’isolement à sécurité intégrée pour cuves de retrait de fond et latérales, disponibles en modèles pivotant, conique et latéral montés latéralement

Caractéristiques

  • Isolement à sécurité intégrée car le poids du disque ferme toujours le robinet de fond de cuve s’il n’est pas maintenu ouvert par l’opérateur.
  • Les conceptions de disques à fermeture automatique assurent une étanchéité parfaite, même en cas de défauts d’alignement mineurs.
  • Tous les matériaux de fabrication en acier inoxydable et la surface des joints tournants revêtus de PTFE pour assurer une entière compatibilité avec les températures cryogéniques.
  • Élimine les dommages causés par les chargements sur le fond de la cuve en limitant la force exercée par les opérateurs lors de l’ouverture et de la fermeture.
  • Câbles d’ouverture redondants pour permettre un fonctionnement manuel si nécessaire.
  • Robinet pilote d’égalisation de pression intégré au disque du robinet.
  • Les contre-pales anti-vortex neutralisent l’effet Coriolis pour empêcher la chute de pression et la gazéification du produit qui en résulte pendant le retrait.
  • Contacteur de fin de course d’indication de position antidéflagrant (NEMA type 7, Classe 1, Groupes C et D) monté sur l’opérateur d'ouverture disponible en option.
  • Les câbles auxiliaires de fermeture augmentent les forces d’étanchéité normales et facilitent la gestion du système.
  • L’option de panneau de commande inclut tous les composants en un seul boîtier étanche aux intempéries conçu pour l’installation sur un toit et pour une utilisation à distance.

Documentation et schémas