Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-HPP Series 200-400-500-700-800

Déverseurs pilotées Anderson Greenwood série 200/400/500/700/800

Product Description

Performances haut de gamme et technologies de pointe dans le domaine de la protection contre les surpressions

Caractéristiques

  • Conception à siège souple : assure une étanchéité testée répétable avant et après chaque cycle de décharge.
  • Conception de siège métal sur métal : fournit les performances de la vanne pilote en service température élevée.
  • Sièges à étanchéité testée près de la pression de consigne : permet d’augmenter la pression de service du système et, par conséquent, d’optimiser le débit du procédé ; moins sensible au service vibratoire et pulsé ; réduit la perte de produit.
  • Action instantanée disponible : pas d’étranglement de la vanne principale, ce qui aide à empêcher le gel dans les services de types cryogénique ou réfrigérant.
  • Action modulante disponible : minimisation considérable de la perte de produit par situation de décharge ; réduction de la pollution environnementale ; évite les conséquences d’un surdimensionnement ; moins sensible aux pertes de pression à l’entrée que l’action instantanée.
  • Raccordement de test sur le terrain : vérification simple et rapide de la pression de consigne tout en conservant la soupape en service.
  • Conception équilibrée : la levée n’est pas affectée par la contre-pression ; aucun soufflet coûteux et fragile n’est nécessaire pour équilibrer contre une contre-pression élevée.
  • Pleine levée à la pression de consigne : aucune surpression requise pour la pleine levée ; permet à l’installation D.O.T. d’être réglée à une pression supérieure à la pression de service maximum admissible (MAOP) en cas d’action instantanée.
  • Joints et sièges souples remplaçables : tous les sièges et joints d’étanchéité sont facilement et rapidement renouvelables ; ne nécessite aucun rodage coûteux et fastidieux des sièges.
  • L'action modulante à gain élevé disponible sur les pilotes de la série 400 fournit une levée complète de la vanne principale avec une surpression de 5 % tout en réduisant de manière significative les pertes de produit lors des déverseurs.
  • Les dimensions entre brides API 526 sont disponibles pour les pilotes des séries 200, 400, 500 et 800, ce qui élimine la nécessité de modifier la tuyauterie lors des mises à niveau.

Documentation et schémas