Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AMS-PR9270-EX

Model PR9270-EX: Accelerometer (PR9270-EX)

QTÉ :

Product Description

Accel 100MV±5% top exit C5015 Connector0.2-15KHZ IP68 CE EX

Sensitivity (±5%)
101 mV/g (10.2 mV/m/s²)
Measurement Range
±50 g (±490 m/s²)
Frequency Range (±3 dB)
0.20 to 10,000 Hz (12 to 600,000 cpm)
Transverse Sensitivity
≤5%
Excitation Voltage/Current
19 to 28 VDC / 2 to 20 mA
Weight
95 grams (3.3 oz)
Operating Temperature
-54 to 121˚C (-65 to 250˚F)
Shock Limit
5,000g pk (49,050 m/s²)

Caractéristiques

  • Range of accelerometers covers all standard applications
  • Triaxial accelerometer reduces time spent collecting data
  • Swivel-based, low-profile accelerometers eliminate cable strain
  • Many items developed in partnership with industry-leading manufacturers

Documentation et schémas