Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AMS-P-PR6424

Capteur 16 mm PR6424

Product Description

Permet une mesure optimale des vibrations et de la position sur les grands arbres. Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les normes de sécurité.

Sensibilité/linéarité
4 V/mm ±1,5 % max
Poche d’air (centre)
Env. 2,7 mm (0,11 po) nominal
Gamme : statique
±2,0 mm (0,079 po)
Gamme : dynamique
0 à 1 000 µm (0 à 0,039 po)
Diamètre de l’arbre
≥80 mm
Poids (capteur et câble de 1 m, non armé)
200 g (7,05 oz)
Température de service
-35 à 180 °C (-31 à 356 °F)
Chocs et vibrations
5 g à 60 Hz à 25 °C (77 °F)

Caractéristiques

  • Les options comprennent un montage sur site ou avec boîtier, des mesures d’arbres de différents diamètres et des normes de sécurité industrielles
  • Capteurs de courant de Foucault avec zones de mesure ciblées via capteurs à bobine à air

Documentation et schémas