AMS-P-A6560-T

Carte processeur A6560RT Transient pour AMS 6500 Machinery Health Monitor

Product Description

Le A6560RT est un A6560R avec l’option transitoire incluse. L’option transitoire permet la collecte de 100 heures de signaux FIFO en continu sur un maximum de 24 canaux analogiques et de 4 tours de canalisation. Un utilisateur peut configurer l’archivage automatique des données transitoires jusqu’à des segments d’une heure ou peut effectuer une archive manuelle jusqu’à 8 heures de données. L’archivage stocke les données dans des fichiers qui peuvent être conservés en vue d’une analyse ultérieure ou partagés avec d’autres analystes. La fonction de capture simultanée des données permet à l’AMS 6500 d’être utilisé comme enregistreur numérique pour le dépannage de la machine, pour la surveillance des événements turbomachines et pour l’analyse modale et ODS. Une utilisation typique du transitoire de 100 heures est la surveillance des sorties mises en mémoire tampon des systèmes de protection des machines afin d’analyser un démarrage, un parcours en roue libre ou un arrêt imprévu.

Nombre de canaux
L’A6510-T prend en charge jusqu’à deux modules A6510-T à 12 canaux
Plage de fréquence
C.c. jusqu’à 2 kHz avec moniteur de transitoires, rectification crête à crête configurable
Résolution du convertisseur analogique-numérique
16 bits
Nombre de canaux tachymétriques pris en charge
4
Enregistreur de données
Plus de 100 heures à 1 Go/heure/24 canaux

Caractéristiques

  • Plus de 100 heures de recueil de données de forme d’onde continue en mémoire tampon simultanément sur tous les canaux - pas d’instantanés
  • Stockage permanent manuel ou automatique des données en mémoire tampon
  • Affichage en direct de 11 graphiques d’analyse simultanément
  • Relecture des données enregistrées comme si la machine s’exécutait en direct
  • Acquisition simultanée des données du châssis de terminaison arrière jusqu’à 48 canaux

Documentation et schémas