AMS 2600 Machinery Health Expert

Product Description

AMS 2600 Machinery Health Expert répond aux besoins de surveillance entre les analyseurs portables à deux canaux et les appareils de surveillance en ligne des vibrations installés en permanence. Avant une panne planifiée, connectez les 24 canaux de l’AMS 2600 pour enregistrer simultanément des signaux horaires continus. Qu’il s’agisse de diagnostiquer un problème soupçonné de charge, de vitesse ou de lot, de mettre en ligne une nouvelle machine ou de vérifier la vitesse critique avant l’acceptation définitive de la machine du fournisseur, l’AMS 2600 est en mesure de fournir des réponses quantitatives.

Dimensions de l’AMS 2600
10 mm x 407 mm x 515 mm
Poids de l’AMS 2600
13,5 kg (29,8 lb)
Dimensions du boîtier
350 mm x 496 mm x 623 mm
Poids du boîtier
10,4 kg (23,0 lb)
Température de service
0 à 48 °C (32 à 118 °F)
Humidité relative
0-95 %

Caractéristiques

  • Le moniteur et l’analyseur d’état des machines portatif 24 canaux vous aident à dépanner votre machine ou un groupe de machines
  • Offre en option une analyse provisoire de surveillance du démarrage des turbomachines, et du contrôle de l’état de la production et de réduction des coûts.
  • Contrôlez et enregistrez en continu tous les canaux et simultanément pendant des heures, des jours ou des semaines, sans surveillance.
  • L’intégration avec les applications AMS permet de gagner du temps et de faciliter l’intégration multitechnologique.
  • Il est possible d’ajouter technologie PeakVue pour l’identification précoce de l’usure des roulements dans les machines à papier, laminoirs, boîtes de vitesses complexes et machines à paliers à éléments roulants.

Documentation et schémas