Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FIT100

Product Description

Les purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur de la série FIT100 sont une option idéale pour les applications de procédé en raison de leur capacité à s'adapter aux variations des conditions de procédé et à éliminer l'air pour un transfert de chaleur optimal.

Caractéristiques

  • Réagissez rapidement aux variations soudaines de pression et de charge de condensats.
  • La température de décharge de condensats suit étroitement la courbe de saturation
  • Le fonctionnement n’est pas altéré par une contre-pression élevée
  • Efficacité énergétique
  • Construction simple
  • Excellent traitement de l’air
  • Réparation sur la conduite
Technologie
Mécanique (à flotteur et thermostatique)
Dimensions
NPS 1/2, 3/4, 1 / DN 15, 20, 25
Température maximum
454 °C
Pression maximale
465 psi / 32 bar
Capacité
Jusqu’à 2 750 lb/h / 1 250 kg/h
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, 600RF, PN16, PN40
Matériaux
Fonte GS, acier au carbone ou acier inoxydable

Documentation et schémas