Yarway-P-29-129Y

Purgeur de vapeur thermodynamique Yarway 29 et 129Y

Product Description

Les purgeurs de vapeur des séries 29 et 129Y conservent tous les avantages essentiels des performances des purgeurs à disque : ils sont compacts, faciles à installer, auto-vidangeables et insensibles aux coups de bélier ou au gel, tout en offrant une conception économique à siège intégral. Construit entièrement en acier inoxydable, le purgeur ne comporte que trois parties : le disque, le corps et le chapeau. La simplification, grâce à l’intégration du siège du siphon dans le corps, permet d’obtenir un coût par unité le moins élevé possible pour ce purgeur de vapeur non réparable.

Caractéristiques

  • Résistant au gel
  • Insensible aux coups de bélier
  • La température de décharge suit la courbe de saturation
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Résiste à la surchauffe
  • Auto-vidange (montage vertical)
  • Pièce mobile simple
Technologie
Thermodynamique (disque)
Dimensions
NPS 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, et 1 / DN 8, 10, 15, 20, et 25
Température maximum
400 °C
Pression de service
0,3 à 41 bars (4 à 600 psig)
Contre-pression
1/4", 3/8", 1/2" 29 et 3/4" 299A : jusqu’à 70 % de la pression amont, psia/bar 3/4", 1" 29 : jusqu’à 50 % de la pression amont, psia/bar 129Y : jusqu’à 80 % de la pression amont, psia/bar
Capacité
Jusqu’à 4 800 kg/h (10 580 lb/h)
Raccordements
NPT
Matériaux
Acier inoxydable

Documentation et schémas