Transmetteur Rosemount™ 3051 et plaque multi-orifice 1595
Transmetteur Rosemount™ 3051 et plaque multi-orifice 1595
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Diagnostics de base, alertes de procédés, diagnostics d’intégrité de la boucle, diagnostics de lignes d’impulsion branchées
Certifications/Homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, emplacement dangereux, voir description complète pour une liste exhaustive des certifications
Vitesse d’actualisation sans fil
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 Coplanar™
La technologie Rosemount Coplanar brevetée offre une performance optimisée en tant que solution de mesure de la pression, du débit de pression différentiel ou du niveau de pression différentiel
La configuration spécifique à l’application vous permet de transformer votre transmetteur de pression en un débitmètre avec totalisateur ou un transmetteur de niveau avec calcul des volumes
Les assemblages de niveau, de débit ou de pression complets sont testés contre les fuites et calibrés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation
La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application
La connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement la réalisation de tâches de maintenance et d’entretien sans nécessiter de raccordement physique ou d’outil de configuration distinct
L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
Les diagnostics d’intégrité de la boucle et de lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant qu’ils n’affectent la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 (par un organisme tiers) et certificat d’utilisation antérieure des données FMEDA pour les installations de sécurité
Fonctionnalités sans fil
La technologie WirelessHART® est sûre et rentable et assure une fiabilité des données supérieure à 99 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans encourir les coûts associés au câblage
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.