Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R502A1B50M11BF1

AVENTICS™ R502A1B50M11BF1

Product Description

DIST. 502 5/3 W3 METAL-METAL PLUG-IN MAINTAINED MANUAL OPERATOR

Commande
électrique
Fonction du distributeur
Centre ouvert
Elément de commande
Bistable
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
380 l/min
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Puissance absorbée CC
1.1 W
Temps de mise en route typ.
23 ms
Temps de déconnexion typ.
13 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.169 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • La conception modulaire permet de faciliter la configuration et les modifications
  • La vanne montée sur embase est bien adaptée aux applications de pilotage de vannes sur panneau
  • Débit élevé, dimensions compactes et plaque de montage en option pour une utilisation efficace de l’espace de l’armoire
  • Compatible avec les plates-formes de bus de terrain électroniques séries G3 et 580 AVENTICS
  • Le nœud CHARM 580 est compatible avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ avec marshalling électronique

Documentation et schémas