Tescom-P-PH2200

Détendeur à un étage TESCOM™ PH-2200

Product Description

La série PH-2200 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications de gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques de < 142 LS/min. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation avec les gaz de barbotage, la vapeur propre de désinfection, les panneaux de transfert et les gaz spéciaux à faible débit.

Pression amont maximale
10,3 bar
Plages de pression aval
Ressort (poignée) : 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 et 0-6,9 bar
Ressort-relais et dôme : 0-6,9 bar (Reportez-vous au sélectionneur de références pour en savoir plus)
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du siège
Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®
Manchon de frottement
Intérieur : Teflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Guide de vanne et membrane
Acier inoxydable 316
Bague de maintien du siège
Nitronic 60
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service (produit uniquement)
Siège Teflon® : -40 °C à 74 °C
Siège PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® : -40 °C à 204 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice de sortie et d’entrée : Sanitaire, Tube
Diamètre d’orifice de sortie et d’entrée : 3/8 (tube uniquement), 1/2
Capacité de débit
Cv = 0,06, 0,15 et 0,24
Type de charge
Ressort, ressort-relais, dôme
Poids (approximatif)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception du corps du détendeur à barre en acier inoxydable 316L
  • Modèles conformes aux normes FDA/USP disponibles
  • Certificat de conformité de service propre disponible : inclut la certification des matériaux, les dossiers des procédures de soudage et les nomenclatures
  • État de surface du corps 0,38 ou 0,81 micromètre standard
  • Précision de la régulation de pression
  • Prise d’indicateur disponible
  • Modèle conforme à la norme ASME BPE 2009