Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Vanne de mesure de la pression à pointeau TESCOM™ (obsolete)

Product Description

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Les vannes de mesure à pointeau servent aux applications au point d'utilisation. Combinées à des détendeurs basse pression ou utilisées en autonomie, elles permettent de réguler précisément les débits de gaz. Idéal pour les applications en laboratoire, en R & D et d'analyseurs, ainsi que les applications de vanne d'échantillonnage basse pression.

Pression nominale PN
10,0 bar
Diamètre nominal
DN 2
Matériau
Corps : laiton
Siège
Vanne de mesure à pointeau : cuivre
Vanne de mesure à pointeau avec débitmètre : argent
Température de service
Vanne à pointeau : 0 °C à 70 °C
Vanne de mesure à pointeau : 0 °C à 30 °C
Capacité de débit
Cv = 0,024
Poids
Vanne de mesure à pointeau : 0,12 kg
Vanne de mesure à pointeau avec débitmètre : 0,22 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Régulation précise des débits
  • Disponible avec un débitmètre
  • Caractéristiques de débit linéaire
  • Adapté aux gaz non corrosifs et à l’oxygène
  • Convient aux gaz de classe de pureté 5.0 (99,999 %), hors applications de détecteurs à capture électronique (ECD)

Documentation et schémas