Tescom-P-mc-mt

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM séries MC/MT

Product Description

Gamme de manifolds intégraux à 2, 3 et 5 vannes, qui s’utilisent avec les transmetteurs Rosemount® Coplanar™ dans des applications de pression différentielle et statique

Caractéristiques

  • Compatibles avec les transmetteurs de pression Rosemount® de type Coplanar™ modèles 3051C, 3051P, 2024 et 3095 Multivariable™.
  • Les tiges à extrémité sphérique éliminent le grippage des sièges, assurent une fermeture étanche testée et une longue durée de vie. Les sphères trempées et non rotatives assurent une fermeture alignée parfaite.
  • La garniture sous le filetage empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage
  • La garniture en PTFE facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie du robinet.
  • Les couvercles anti-poussière protègent les tiges de la contamination par le lubrifiant.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • Les tiges en acier inoxydable 316 plaqué ENC empêchent le grippage ou le gel de leurs filetages.
  • Les filetages de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans les zones de garniture permet un fonctionnement en douceur et allonge la durée de vie de la garniture.
  • Les joints d’étanchéité métal/métal entre les corps et les chapeaux en compression constante empêchent la corrosion des filetages des chapeaux, éliminent les risques de rupture en traction et assurent un point d’étanchéité fiable.
  • Les broches de verrouillage des chapeaux empêchent la séparation accidentelle du corps tout en facilitant la maintenance et la réparation.
  • La conception brevetée des orifices permet une mise à l’air libre complète des fluides de procédés avant le démarrage afin de faciliter l’installation et la mise en service, sans emprisonner les liquides ou gaz non désirés dans les fluides de procédé.

Documentation et schémas