Tescom-P-m9

Robinets indicateurs d’isolement et de purge Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série M9

Product Description

Une vanne avec un siège souple ou dur interchangeable et un bouchon d’isolement intégré conçu spécialement pour faciliter l’installation et le fonctionnement sécurisés, compacts et économiques de la jauge

Caractéristiques

  • La garniture sous le filetage empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage
  • La garniture facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie de la vanne.
  • Le bouchon de purge à siège métal/métal permet une décharge sûre sans rupture des raccordements filetés.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait de la tige pendant le fonctionnement et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • L’acier inoxydable 316 plaqué ENC empêche le grippage ou le gel du filetage de la tige.
  • Les filetages NPT mâles de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • La conception monobloc de la poignée évite les pertes dues aux vibrations ou pendant la maintenance.
  • Le siège souple ou métallique pour une fermeture étanche testée est remplaçable sur le terrain pour faciliter la maintenance.
  • Durée de vie prolongée de la vanne : un siège souple endommagé peut être déposé, fournissant un robinet à siège métallique.

Documentation et schémas