Tescom-P-h1-lg

Vannes manuelles Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ H1 (grand modèle)

Product Description

Robinet à commande manuelle universel, à sièges souples et large passage, d’un orifice de 9,5 mm de diamètre, résistant à des pressions pouvant atteindre 414 barg

Caractéristiques

  • La vanne à siège souple remplaçable peut fonctionner en service fluides chargés avec fermeture étanche testée répétitive.
  • La garniture sous le filetage empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage
  • Le couvercle anti-poussière protège la tige de la contamination par le lubrifiant.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • La tige en acier inoxydable 316 plaqué ENC empêche le grippage ou le gel de son filetage. Les robinets en acier carbone comportent une tige en acier inoxydable 303 pour un contact « dur/souple » afin d’éviter le grippage.
  • Les filetages de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture permet un fonctionnement en douceur et allonge la durée de vie de la garniture.
  • L’écoulement plein diamètre signifie une grande capacité de débit, un débit bidirectionnel et des possibilités de curage.
  • Le joint d’étanchéité métal/métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine les risques de rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.