Adaptateur de contrôle de l’écoulement Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série FCA
Adaptateur de contrôle de l’écoulement Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série FCA
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Adaptateur à raccordement rotatif s’utilisant avec des instruments de mesure de pression statique et qui, en cas de rupture de l’instrument, se ferme automatiquement en raison de l’écoulement du fluide de procédé
Isole l’écoulement lorsqu’il est activé par un gaz ou un liquide qui s’échappe.
Se réinitialise automatiquement lorsque les conditions d’écoulement cessent ou que l’instrument est remplacé.
L’orifice restreint intégré agit comme un amortisseur des impulsions, réduisant ainsi les dommages aux instruments sensibles.
L’adaptateur rotatif en option permet un positionnement à 360° des manomètres et des instruments.
Le siphon intégré pour service vapeur fournit une barrière de protection contre les condensats pour empêcher la vapeur vive d’endommager les instruments.
La conception robuste et compacte permet l’installation rigide de manomètres et d’instruments.