Accessoires pour robinets indicateurs d’isolement et de purge (BT) en té Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™

Product Description

Raccord en té avec un orifice d’entrée mâle et trois orifices de sortie femelles

Caractéristiques

  • Les sorties multiples réduisent les points de fuite de la tuyauterie et permettent le positionnement correct d’un manomètre ou d’un autre appareil, quelle que soit l’orientation du té.
  • L’installation compacte raccourcit le bras de moment, réduisant ainsi le poids et les facteurs de vibration. Les contraintes étant limitées, les risques de rupture et de fuites sont considérablement réduits.
  • L’écoulement plein diamètre fournit une grande capacité de débit, un débit bidirectionnel et des possibilités de curage.
  • Le bouchon de purge en option (comme illustré) peut être monté dans une seule sortie pour réduire la pression nécessaire à la dépose de l’instrument et faciliter ainsi la maintenance.