Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-54-2800

Détendeur hydraulique TESCOM™ série 54-2800

Product Description

Le détendeur série 54-2800 à haute pression et haut débit est conçu pour les applications hydrauliques. Pressions amont et aval nominales pouvant atteindre 345 bar ; Cv de 8,0 pour des débits élevés. Des versions à commande pneumatique et chargement par dôme sont disponibles Siège et clapet en acier inoxydable trempé pour une excellente résistance à l’usure. Idéal pour une utilisation dans les blocs obturateurs de puits (BOP) à commande hydraulique et dans les tests de composants hydrauliques.

Classe de pression
Pression amont maximale : 345 bar
Plages de pression aval : 3,4-103, 13,8-345 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 303
Siège, clapet, capteur
Acier inoxydable 17-4 PH
Joints toriques
Buna-N, Viton®, éthylène-propylène, Kalrez®
Bagues d’appui
Téflon®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300
Température de service
-17 à 74 °C
*Pour plage de températures étendue jusqu'à 177 °C, consultez TESCOM
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1’’
Capacité de débit
Vanne principale : Cv = 8,0
Évent : Cv = 6,5
Type de charge
Dôme, air
Poids
15,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Débit élevé et conception compacte
  • Le siège et le clapet en acier inoxydable 17-4 trempé fournissent une excellente protection contre les chocs et l’érosion
  • Utilise un capteur à piston, un clapet de vanne principale équilibrée et une décharge manuelle non réglable

Documentation et schémas