Déverseur de gaz industriel TESCOM™ série 44-4700

Product Description

Le déverseur série 44-4700 est extrêmement sensible et de haute pureté pour les gaz spéciaux, inflammables et industriels pour la régulation basse pression et à pression sous-atmosphérique. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité en cas de fuite. Idéal pour une utilisation dans les systèmes analytiques, les systèmes d’échantillonnage et les usines pilotes.

Pression amont maximale
Absolue 50 mm Hg - 1 bar
Absolue 50 mm Hg - 3,4 bar
Absolue 50 mm Hg - 6,9 bar
Absolue 50 mm Hg - 10,3 bar
Matériau
Corps et membrane : Acier inoxydable 316
Chapeau : Laiton nickelé sans électrodes
Siège : Téflon®
Vanne principale à ressort et poussée : Acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service ambiante
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8"
SAE, NPTF, MS33649, HPIC
Capacité de débit
Cv = 0,04, 0,30 en option :
Type de charge
Ressort
Poids
1,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La membrane en acier inoxydable 316 fournit une étanchéité métal/métal et une bonne sensibilité
  • Le rapport important de surface du siège de détection fournit un faible différentiel de pression entre l’ouverture et la fermeture, ainsi qu’une excellente répétabilité
  • Poussée négative du ressort pour les systèmes de vide
  • La butée réglable limite la pression aval maximale
  • Des modèles conformes à NACE sont disponibles