Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-44-1300

Vanne de détendeur TESCOM™ série 44-1300

Product Description

Le modèle 44-1300 est un détendeur haute pression à débit élevé doté d’une vanne de décharge équilibrée. Le modèle 44-1300 fournit des valeurs Cv = 0,8 et 2,0. Les options de chargement par air et dôme sont disponibles. Idéal pour la plongée commerciale ; plongée en tenue avec régulation du mélange de gaz spéciaux, aspiration d’air et réduction du gaz dans les porte-tubes haute pression.

Pression amont maximale
Corps en acier inoxydable : 310 bar / 4 500 psig, 414 / 6 000 psig bar disponible
Corps en laiton : 260 bar / 3 750 psig, 345 bar / 5 000 psig disponible
Plages de pression aval
0 à 20,7, 0 à 41,4, 0 à 69,0 et 0 à 103 bar / 0 à 300, 0 à 600, 0 à 1 000 and 0 à 1 500 psig
0 à 172 bar / 0 à 2 500 psig disponible
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable 303 ou 316
Matériau du siège
Vanne principale : CTFE (sauf : 44-13X2-XXX2, Teflon®)
Évent
Teflon® : 20,7 et 41,4 bar / 300 et 600 psig en sortie
CTFE : 69,0 et 103 bar / 1 000 et 1 500 psig en sortie
Joints toriques
Viton-A®
Bagues d’appui
Téflon®
Joints d’étanchéité
CTFE
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4, 17-7, Téflon® et laiton
Diamètre et type d’orifice
1/2", 3/4"
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2", 1"
Bride
Température de service
-26 °C à 104 °C / -15 °F à 220 °F
Capacité de débit
Vanne principale 1/4" : Cv = 0,8
Vanne principale 3/8" : Cv = 2,0
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids (sans manomètres)
2,8 kg / 6,25 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Capteur à piston large pour une excellente sensibilité
  • Conception à vanne équilibrée assurant une pression en aval stable
  • Poignée large pour des réglages de pression rapides avec faible couple de manœuvre
  • La décharge est de série
  • Disponible avec des prises d’indicateur
  • Modèles à chargement par air et dôme disponibles (sans aération uniquement)
  • Raccordements à bride disponibles

Documentation et schémas