Tescom-P-30 Series

Vanne d’isolement série TESCOM™ 30

Product Description

Les vannes d’isolement série 30 sont des applications à haute pression et à débit élevé jusqu’ à 690 bar et présente un Cv = 0,28-20,0. La série 30 comporte un débit bidirectionnel à globe et à angle, un siège souple et une butée métallique intégrée. Idéal pour une utilisation dans les panneaux de pression de soutien au sol, les panneaux de pression d’instruments et les manifolds. Convient aux laboratoires de recherche et développement et aux systèmes d’échantillonnage pour l’analyse des gaz.

Pression maximale de service
414, 690 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
30-1100 et 30-1300 : Nylatron
30-1200 et 30-1400 : CTFE
Joints toriques
Buna-N
Bagues d’appui
30-1100 : CTFE
30-1200 : Téflon® renforcé par graphite à 15 %
30-1300 et 30-1400 : Teflon®
Autres pièces
Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4
Température ambiante de service et du fluide
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"
BSP, pression moyenne (disponible sur 30-1100 uniquement)
SAE, NPTF (non disponible sur 30-1400)
MS33649
Capacité de débit
30-11X1 : Cv = 0,28
30-11X0 : Cv = 0,49
30-1301 : Cv = 1,57
30-1300 : Cv = 2,30
30-1201 : Cv = 8,00
30-1200 : Cv = 10,00
30-1400 : Cv = 20,00
Poids
30-11X1 : 0,5 kg
30-11X0 : 0,3 kg
30-1301 : 2 kg
30-1300 : 1 kg
30-1201 : 4 kg
30-1200 : 3 kg
30-1400 : 4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Capacité de 414 et 690 bar
  • Cv = 0,28 à 20,0
  • Configuration à globe ou à angle
  • Diamètres d’orifices disponibles à partir de 1/4” à 1-1/2”
  • Faible couple de fonctionnement et d’arrêt à pression élevée
  • Service bidirectionnel sur gaz ou liquide
  • Siège souple assurant une fermeture étanche testée

Documentation et schémas