Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Syncade-P-Document Management

Gestion des documents Syncade

Product Description

Le système de gestion des documents électroniques syncade permet de réduire la complexité de la gestion des documents en simplifiant les approbations et en donnant la possibilité de rechercher par les moyens électroniques et d'établir des rapports sur vos documents. En stockant tous les documents de manière électronique, vous pouvez réduire votre empreinte papier dans votre installation et améliorer l'efficacité en matière de gestion du stockage et de la récupération des documents.

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 7 ou supérieur
Processeur
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur ou Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur
Disque dur
50 Go d’espace disque disponible
Indicateur
SVGA ou vidéo haute résolution (1024 x 768 ou supérieur)
RAM
2 Go de RAM minimum ; 8 à 16 Go de RAM recommandés

Caractéristiques

  • Réduire la complexité de la gestion des documents
  • Afficher l'intégralité de l'historique du document et des documents y relatifs
  • Simplifier les approbations et les signatures de documents électroniques
  • Accélérer les demandes de modification avec des notifications et des remontées hiérarchiques
  • Repérer facilement les informations dans votre bibliothèque de documents avec les moyens du puissant moteur de recherche
  • Accéder aux documents sur un grand nombre d'appareils mobiles

Documentation et schémas