Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Shafer-P-DHV

Vanne de retenue double Shafer

Product Description

Un clapet antiretour commandé par pilote double spécialement conçu avec des déverseurs thermiques doubles.

Caractéristiques

  • Tous les ressorts de référence et de rappel, ainsi que les autres composants internes critiques, sont constamment immergés dans un liquide hydraulique qui élimine les problèmes de corrosion
  • La vanne est conçue en diverses tailles et capacités de pression pour répondre aux exigences de chaque application
Type de produit
Accessoires des actionneurs
Certifications
Ce produit est conçu pour une utilisation dans des installations fixes de grande ampleur exclues du champ d'application de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans des équipements électriques et électroniques (RoHS 2).

Documentation et schémas