Roxar-P-Roxar-RMSS

Système de mesure polyphasique de la salinité Roxar™

Product Description

Lorsque la conductivité de l’eau est instable, mesurer la conductivité et la salinité de l’eau extraite d’un puits peut constituer un paramètre opérationnel crucial pour les opérateurs pétroliers et gaziers. Emerson propose un capteur de salinité dédié, adapté aux flux triphasés gaz-liquide, en combinaison avec le débitmètre polyphasique Roxar 2600 (MPFM). Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar (RMSS) effectue en temps réel une mesure de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits de production polyphasiques. Avec le MPFM Roxar 2600, les opérateurs peuvent obtenir des mesures polyphasiques indépendantes de la salinité et prendre les mesures appropriées en fonction des données, si nécessaire.

Domaine opératoire
Point de transition d’eau – 100 % de proportion d’eau dans le liquide (WLR)
0-80 % fraction volumique des gaz (GVF)
La plage de fonctionnement peut être étendue jusqu’à 90 % de fraction volumique des gaz (GVF) en fonction de la pression de service et du profil d’écoulement
Taille du débitmètre
2", 3", 4" et 6"
Installation
Débit vertical ascendant, de préférence en aval d’un T borgne
(Généralement en amont du MPFM Roxar 2600)
Incertitude
Incertitude typique (intervalle de confiance de 90 %) :
±0,5 abs Siemens/mètre pour la conductivité
±0,5 abs % pour la salinité (NaCl)
Pression de calcul
345 bar (5 000 psi)
Température nominale
20 °C (-4 °F) à 130 °C (266 °F)
Matériaux en contact avec le procédé
Duplex UNS 31803
Inconel N06625
Matériaux de construction
Matériau du boîtier électronique pour zone dangereuse : Acier inoxydable
Raccordement à bride
Embases avec connecteurs à collier
Brides ANSI
Bride à souder
Type de capteur
Capteur de transmission par micro-ondes
Configuration de sonde à 3 broches
Alimentation électrique
24 Vcc
Consommation électrique : 24 W
Protocole de communication
Modbus
Interface de communication : RS-485
Certifications/Homologations
ATEX
IECEx
EMC
Indice de protection IP 66

Caractéristiques

  • Conception compacte constituée d’un tronçon de tuyauterie et d’un calculateur de débit Ex d, généralement installé en amont du MPFM Roxar 2600
  • L’approche modulaire garantit que le RMSS est un module distinct, ce qui permet son intégration au MPFM Roxar 2600, qu’il soit nouveau ou existant
  • Sorties continues en temps réel de la conductivité et de la salinité de l’eau
  • Les mesures de la conductivité fournies comme entrée au MPFM Roxar 2600 permettent à ce dernier d’être moins affecté par les variations de la conductivité de l’eau
  • Ces mesures de conductivité soutiennent les activités de maintien de l’écoulement, telles que la détection directe de l’eau de formation et la surveillance des infiltration, l’optimisation des inhibiteurs de corrosion, d’érosion et de tartre, ainsi que la surveillance des infiltrations de l’eau injectée

Documentation et schémas