Rosemount-R305 Integral Manifold

Manifold intégré Rosemount™ R305

Product Description

Le manifold intégré Rosemount R305 se monte directement sur le transmetteur Rosemount Coplanar™ breveté, évitant ainsi l’utilisation d’une bride. La vanne Pressure-Lock™, qui équipe exclusivement les manifolds Rosemount R305 et R306, permet un fonctionnement simplifié, une fiabilité renforcée et une sécurité accrue pour l’opérateur. Ce manifold léger de qualité supérieure est disponible avec 2, 3 ou 5 vannes, permettant ainsi d'isoler les instruments et de contrôler la décharge pour garantir l'intégrité des mesures.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
Pression de service Pression de service
431 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold est conçu pour un montage direct sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride tout en réduisant le poids total du système.
  • Il y a 50 % de points de fuites potentielles en moins qu'avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold.
  • Le manifold est disponible avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Les raccordements au procédé sont de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas