Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer DR Probe No-Arrestor

Sonde de remplacement pour zones dangereuses sans pare-flammes Rosemount™ Oxymitter™ 4000

Product Description

La sonde de remplacement d’oxygène des gaz de combustion de l’analyseur d’oxygène in situ Rosemount Oxymitter 4000 offre une solution aisée et économique pour remplacer les sondes précédemment installées. La sonde de remplacement d’oxygène est idéale pour les zones dangereuses et ne comprend pas de pare-flammes.

Temps de réponse
Jusqu’à 8 s T90
Plage de température du procédé
Jusqu’à 705 °C (1 300 °F) ou 1 050 °C (1 922 °F) avec dérivation et enveloppe en option
Température ambiante
-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,46 à 5,49 m (18 po à 18 pi)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 21 results for Pièces et accessoires
: