Rosemount-Hx338 plus Steam Sterilizable Autoclavable pH Sensor

Sonde de pH stérilisable en autoclave et à la vapeur Rosemount™ Hx338+

Product Description

La sonde de pH stérilisable en autoclave et à la vapeur Rosemount Hx338+ offre aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques une technologie de mesure du pH avec système de référence unique pré-pressurisé. La référence pré-pressurisée arrête la contamination entre des lots en empêchant les fuites de procédé dans la sonde de pH. La référence de pH intègre également une triple jonction de barrière qui permet de conserver un signal de pH sans dérive et de lutter contre les ions d’empoisonnement (sulfures, protéines ou sucres), même après de nombreux cycles de stérilisation.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14 pH
Température de service
32 à 284 °F (0 à 140 °C)
Pression de service
0-6 bar
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : verre, EPDM (approuvé par la FDA)
Raccordement au procédé
Aluminium recouvert de polyuréthane13.5

Caractéristiques

  • Cette sonde offre une protection contre la contamination entre les lots avec une référence pré-pressurisée.
  • Elle mesure avec précision après de nombreux cycles SEP à 140 °C.
  • Elle s’installe facilement grâce aux déconnexions rapides avec le câble.
  • Elle nécessite un minimum d’entretien et de maintenance.
  • Elle capitalise sur les raccordements d’installation PG13.5 standard du secteur.
  • La précision de la sonde de pH est optimisée grâce à la compensation de température intégrée

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
: