Rosemount-8750W020

Système De Débitmètres Magnétiques Utilitaires 8750W020 Utility De Rosemount, 51 Mm (2 Pouces) (DN50)

Product Description

Un boîtier de bobine fiable et entièrement soudé et une conception de capteur léger classé IP68 garantissent la compatibilité avec toutes les applications d’alimentation utilitaire, d’alimentation en eau et eau usée. Disponible avec les certifications d’eau potable.

Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
4-200 mm (0,15-8")
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux des électrodes
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires

Caractéristiques

  • Disponibilité optimisée grâce au boîtier du transmetteur à deux compartiments qui protège l’électronique de l’humidité et de la contamination
  • Construction robuste et entièrement soudée qui résiste aux vibrations constantes
  • Vérification constante du débitmètre qui confirme l’étalonnage de l’instrument sans interrompre le procédé
  • Réparations facilitées sur le terrain sans qu’il soit nécessaire de remplacer entièrement le débitmètre, grâce au bornier remplaçable
  • Diagnostics avancés et impression de rapports pour vérifier les performances du débitmètre et assurer sa conformité aux exigences des agences de réglementation
  • Configuration et accessibilité simplifiées grâce à une interface opérateur locale facile d’utilisation

Documentation et schémas