Rosemount-565 Multiple Spot Temperature Sensor

Sonde de température multipoint Rosemount™ 565

Product Description

La sonde de température multipoint Rosemount 565 mesure la température à l’aide d’un certain nombre d’éléments Pt-100 placés à différentes hauteurs afin de fournir un profil de température et une température moyenne de la cuve. Seuls les éléments totalement immergés sont utilisés pour déterminer la température du produit. Chaque sonde est connectée à un transmetteur de température multipoint Rosemount 2240S.

Précision
1/6 DIN Classe B (standard), 1/10 DIN Classe B (option).
Option d’étalonnage : les éléments sensibles étalonnés individuellement avec raccordement à quatre fils permettent une précision totale de la sonde de ±0,025 °C (±0,045 °F).
Type(s) d’élément(s)
Points Pt-100 selon la norme EN 60751.
Nombre d’éléments sensibles
Jusqu’à 16 éléments sensibles de sonde à résistance :
Retour commun à trois câbles ou câblage individuel.
Quatre fils, câblage individuel.
Plage de mesure
-50 à +250 °C (-58 à +482 °F)
Longueur hors-tout
5-70 m (16,4-230 pi) en standard. Autres longueurs sur demande.
Gaine de protection
Acier inoxydable, AISI 316. Épaisseur de paroi : 0,3 mm (0,012 po). ∅ = 1 po

Caractéristiques

  • Obtenez une précision du volume net de comptage transactionnel avec des sondes de température multipoint à trois ou quatre fils pour cuves de stockage de liquides en vrac.
  • Précision améliorée avec un seul étalonnage de la sonde.
  • Mesurage de la température du liquide avec un maximum de 16 éléments sensibles.
  • À combiner avec un capteur de niveau d’eau intégré (sonde de température et capteur de niveau d’eau multipoint Rosemount 765).
  • Sélection parmi une large gamme d’accessoires, tels que des lests et des systèmes de récupération des vapeurs.

Documentation et schémas