Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Transmetteur à deux voies Rosemount™ 56

Product Description

Le transmetteur à deux voies Rosemount 56 est un appareil alimenté en ligne qui peut prendre en charge des entrées provenant de sondes pH/ORP, d'électrodes sélectives d'ions (ISE), de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de sondes de turbidité, de sondes d’oxygène dissous, de sondes de chlore et de sondes d’ozone.

Certifications/Homologations
FM : classe I, division 2, groupes A, B, C et D • Classes Il et lll, division 2, groupes E, F et G • T4
Poids
Valeur arrondie au 0,5 kg le plus proche : 1,5-2 kg
Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14 pH
Sonde d’ORP : -1 500 à +1 500 mV
Précision
Sonde de pH : ±0,01 pH
Sonde ORP : ±1 mV

Caractéristiques

  • Récupérez les informations d’étalonnage et de mesure en accédant au journal de données via USB
  • Concevez des procédés efficaces grâce au contrôleur PID intégré.
  • Vue d’ensemble des informations pertinentes fournies par le grand indicateur personnalisable
  • Transmission des paramètres du procédé grâce à l’utilisation des communications numériques HART® ou Profibus DP
  • Faites davantage grâce à un appareil puissant doté d’une capacité d’enregistrement de données et d’un contrôle PID

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 20 results for Pièces et accessoires
: