Rosemount-396VP Submersion Insertion pH Sensor

Sonde de pH à submersion/insertion Rosemount™ 396VP

Product Description

Les sondes de pH Rosemount 396VP sont idéales pour mesurer le pH dans les applications difficiles, sales et abrasives, avec d’importantes quantités de solides en suspension. La conception robuste de la sonde et la technologie de référence robuste permettent d’obtenir des mesures de pH fiables dans de nombreuses applications particulièrement difficiles.

Poids
0,45 kg/0,9 kg (1 lb/2 lb)
Température ambiante
0 °C à 100 °C (32 à 212 °F)
Dimensions
Câble coaxial de 15 pi avec connecteur BNC

Caractéristiques

  • Technologie SMART activée pour éliminer l’étalonnage sur site
  • Une connexion rapide câble/sonde, rendue possible par le connecteur VP8 étanche, élimine les torsions du câble.
  • Une maintenance minimale de la sonde grâce à la technologie d’électrode de référence robuste qui assure un signal de pH stable lorsque la sonde est recouverte de dépôts.
  • Durée de vie maximale de la sonde de pH grâce à un parcours d’électrode de référence hélicoïdal qui ralentit l’empoisonnement de cette électrode de référence.
  • Éprouvées sur le terrain, les formulations du verre à pH ACCUGLASS® réduisent le craquement du verre, ce qui améliore la performance et la durée de vie de la sonde de pH.
  • Procure des diagnostics avancés de la sonde pour les signaux de pH et de l’électrode de référence lorsqu’elle est utilisée avec des transmetteurs Rosemount
  • Des caractéristiques de pression maximale de 150 psig (1 135 kPa [abs]) à 100 °C (212 °F)

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 12 results for Pièces et accessoires
: