Débitmètre Rosemount™ 3051CFC à orifice compact

Product Description

Le débitmètre Rosemount 3051CFC à orifice compact est une solution de mesure de débit de pointe. Construit avec une plaque d’orifice compacte ou une plaque de climatisation brevetée à 4 trous, ce débitmètre fournit des mesures pour le contrôle en boucle fermée, la surveillance en général et les applications de transfert de propriété. Disponible dans des diamètres de ligne pouvant atteindre 300 mm (12 po), cet élément principal a été conçu pour le gaz, le liquide et la vapeur. Il s’adapte bien aux processus les plus difficiles. Disponible avec un indicateur graphique rétroéclairé, la connectivité Bluetooth®, une configuration prévue pour le débit et des fonctionnalités logicielles améliorées conçues pour accéder aux données plus rapidement que jamais. Cet appareil est proposé avec plusieurs protocoles de communication, notamment les technologies HART® sans fil.

Garantie
Garantie limitée de la sonde : jusqu’à 5 ans
Plage de mesure
Jusqu’à 1/150 (étendue de mesure de 1/8)
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar en H2O pour la pression différentielle
Protocole de communication
HART® 4-20 MA, HART®sans fil, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS® PA, HART® HART® à faible alimentation 1-5 V
Diamètre de ligne
15 à 300 mm (0,5 à 12 po)
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Diagnostics
Diagnostics de base, alertes de processus, diagnostics d’intégrité de la boucle, diagnostics de ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE®, zone dangereuse. Voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications.
Fréquence de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)

Caractéristiques

  • La conception de la plaque d’orifice à usage général permet d’obtenir des mesures fiables et précises des débits de gaz, de liquides et de vapeur.
  • La configuration adaptée à l’application vous permet de transformer votre transmetteur de pression en débitmètre avec totalisateur.
  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation.
  • La stabilité d’installation de 10 ans et sa plage de mesure de 1/150 garantissent des mesures fiables et des applications très polyvalentes.
  • Sa connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement les tâches de maintenance et d’entretien. Il n’est plus nécessaire d’établir une connexion physique ou de disposer d’un outil de configuration distinct.
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics d’intégrité de la boucle et des lignes d’impulsion bouchées détectent les problèmes avant qu’ils n’aient pu impacter la qualité du processus, pour une sécurité accrue et des temps d’arrêt réduits.
  • Les boutons de service rapide proposent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • La plaque brevetée à 4 trous ou l’orifice pour robinet d’angle ASME/ISO standard s’adapte entre des brides à face surélevée pour une installation simplifiée.
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 % sans les coûts de câblage.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas