Rosemount-1408A Level and Flow Transmitter-Non-Contacting Radar

Transmetteur radar pour mesure de niveau et de débit sans contact Rosemount™ 1408A

Product Description

Le transmetteur de niveau Rosemount 1408A fournit une mesure continue de niveau robuste. Le radar permet un excellent suivi de la surface, une mesure précise du niveau et des calculs de débit en canal ouvert. Grâce à sa conception compacte et à ses certifications pour l’air libre, il convient parfaitement aux applications du secteur de l’eau et des eaux usées ainsi qu’aux services publics d’autres secteurs. Assurez la conformité aux réglementations, optimisez votre capacité de production et évitez les remplissages excessifs et les cycles à vide.

Protocole de communication
HART® 4-20 mA (2 fils) ou 4-20 mA (3 fils, commutateur (PnP/NpN) et IO-link (permettant par exemple Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interopérabilité
Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des câbles, accessoires IO-Link, etc.
Raccordement au procédé
Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des options.
Précision
±2 mm
Plage de mesure
10 m
Température de service
-40 à 150 °C
Pression de service
8 bar
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L/1.4435, PTFE
Certifications/Homologations
Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d’espace, comme les cuves et réservoirs de petites dimensions
  • Le raccordement au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs modulaires de raccordement au procédé
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage
  • Le système HART® 4-20 mA à 2 fils ou 4-20 mA à 3 fils facilite l’intégration aux systèmes existants ou nouveaux
  • La sortie de commutateur peut être configurée pour indiquer des conditions de niveau anormal
  • Des valeurs de niveau fiables jusqu’au sommet de la cuve sans zone morte - idéales pour les petites cuves
  • Le capteur fournit un support pour les calculs de débit par le biais d’équations intégrées ou de tables de barémage
  • Boîtier robuste en acier inoxydable avec joint d’étanchéité déperlant résistant aux conditions extérieures telles que la condensation, les accumulations ou les toiles d’araignée
  • Contrôle à distance des paramètres du procédé grâce à la possibilité d’un appariement avec le contrôleur Rosemount™ 3490
  • Les technologies 80 GHz et FMCW assurent un angle d’émission plus focalisé pour éviter les obstructions internes et en optimiser le traitement
  • La technologie Fast Sweep assure un suivi continu de la surface pour une plus grande fiabilité et précision des mesures, en particulier dans les applications de remplissage rapide
  • Solution sans maintenance insensible aux conditions du procédé telles que la masse volumique, la viscosité, la température, la pression et le pH

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 24 results for Pièces et accessoires
: