Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-PP814TR Hagan Power Positioner

Positionneur pneumatique Hagan avec couple de type 8x14

Product Description

Les positionneurs pneumatiques Rosemount d’Emerson assurent un contrôle de précision dans un très grand nombre d’applications, des aciéries aux raffineries, pour lesquelles la vitesse de positionnement et la précision sont considérées comme fondamentales. Les unités 8 x 14 génèrent une puissance supérieure pour les travaux les plus difficiles, tels que les registres à guillotine très grand format et les vannes de gros calibre.

Répétabilité
1 % de la pleine course ou mieux
Température ambiante
-17,8 °C à 60 °C, 71 °C avec maintenance plus soutenue
Étendue de mesure
3-15, 0-30 psig (21-103,

Caractéristiques

  • Montage au sol
  • Couvercle antipoussière et élément chauffant interne
  • Contacteurs de fin de course et transmetteurs de position
  • Alimentation pneumatique
  • Système de verrouillage pneumatique interne
  • Précision
  • Fiabilité
  • Une maintenance simple grâce à la construction robuste du cadre
  • Un couple et une puissance efficaces à un coût minimal
  • Une réponse rapide aux petits changements de signal d’entrée causés par des gains internes élevés

Documentation et schémas