Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™ et manifold 304
Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™ et manifold 304
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
NSF, NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Manifold conventionnel Rosemount™ 304
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable (inox) 316/316L, acier carbone
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordements au procédé
NPT femelle 1/2" – 14, CEI 61518
Orientations des raccordements au procédé
Transmetteur parallèle, transmetteur à 90°
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée jusqu'à 5 ans
Caractéristiques
Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé
Manifold conventionnel Rosemount™ 304
Montage sur la bride du transmetteur conformément à la norme CEI 61518
Styles de manifold traditionnels (bride x bride et bride x NPT) et plaquette adaptés à une large gamme d'applications
Configuration avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs multivariable
Le manifold peut être assemblé en usine, soumis à un test d'étanchéité et étalonné pour une installation rapide
Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.