Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051 et séparateur 1199
Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051 et séparateur 1199
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Diagnostics de base, alertes de procédés, diagnostics d’intégrité de la boucle, diagnostics de lignes d’impulsion branchées
Certifications/Homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, emplacement dangereux, voir description complète pour une liste exhaustive des certifications
Vitesse d’actualisation sans fil
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS Fileté : NPT, DIN, ISO Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Caractéristiques
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 pour montage en ligne
Les mesures de pression absolue et de manomètre en ligne prennent en charge des pressions pouvant aller jusqu’à 20 000 psi (1 378,95 bar) pour les solutions de pression ou de niveau
La configuration spécifique aux applications vous permet de transformer votre transmetteur de pression en transmetteur de niveau avec calcul des volumes
Les assemblages de niveau ou de pression complets sont testés contre les fuites et calibrés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation
La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application
La connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement la réalisation de tâches de maintenance et d’entretien sans nécessiter de raccordement physique ou d’outil de configuration distinct
L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
Les diagnostics d’intégrité de la boucle et de lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant qu’ils n’affectent la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 (par un organisme tiers) et certificat d’utilisation antérieure des données FMEDA pour les installations de sécurité
Fonctionnalités sans fil
La technologie WirelessHART® est sûre et rentable et assure une fiabilité des données supérieure à 99 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans encourir les coûts associés au câblage
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.