Rosemount™ 2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible puissance
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne
  • L’interface opérateur locale intuitive simplifie la mise en service pour une installation simple et rentable
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System