Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 248 Rosemount™
Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 248 Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
Protocole 4-20 mA /HART™
Boîtier
Montage en tête DIN B
Diagnostics
Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications
Caractéristiques
Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248
Le transmetteur de température standard répond aux exigences des applications de mesure de température en un seul point
La conception du boîtier fournit une résistance supérieure à de nombreux environnements de procédé
La stabilité garantie sur un an réduit les coûts de maintenance
Les diagnostics de sonde en circuit ouvert/court-circuit aident à détecter les problèmes dans la boucle de sondes pour garantir une performance fiable
Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
Appariement de la sonde avec le transmetteur et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen pour réduire globalement les erreurs de mesure
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.