Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 570

Product Description

Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount 570 présentent l’éventail le plus large d’options d’analyse actuellement disponibles dans un chromatographe en phase gazeuse à montage sur site. Le chromatographe 570 apporte la flexibilité suffisante pour répondre à vos besoins en matière d’analyse, qu’il s’agisse de mesurer la valeur de chauffage, de détecter la présence de contaminants, d’assurer l’intégrité des conduites ou de contrôler le procédé/la qualité du produit. La technologie validée sur le terrain et le logiciel de la série 570 assurent une fiabilité et une précision supérieures, une plus grande flexibilité applicative et des performances de mesure inégalées, tout en réduisant les coûts d’installation et d’exploitation.

Certifications/Homologations
Standard : Conçu pour répondre à la norme NEC Classe I, Div. 1, Groupes C,D (Groupe B avec purge de l’air en option)
Optionnel : CSA NRTL/C Certifié : Classe I, Div. 1, Groupes C, D, T3B
Poids
Environ 36 kg (79 lb)
Protocole de communication
Modem interne (optionnel) : configurable sur site ; 300 à 19,2 k bauds
Protection contre les transitoires : test et certification C.E. aux plus hauts niveaux (3 et 4) de la norme européenne CEI 801
Entrée
Entrées analogiques : quatre entrées filtrées avec protection contre les transitoires (notez que les quatre entrées seront utilisées par le deuxième TCD)
Entrées numériques (en option) : une alarme de chromatographe en phase gazeuse et cinq entrées attribuables, isolation optique avec protection contre les transitoires
Sortie
Sorties analogiques : deux sorties en standard (jusqu’à dix en option), 4-20 mA, non isolé
Sorties numériques (en option) : cinq sorties numériques peuvent être utilisées pour les alarmes, isolation optique avec protection contre les transitoires
Orifices
Ports de communication série : trois ports série en standard, jusqu’à un total de huit en option. Un choix de configurations RS-232, RS-422 et RS-485 est proposé, selon le type de port, ainsi qu’un protocole Modbus
Port d’imprimante parallèle (en option) : un port parallèle disponible pour les rapports imprimés

Caractéristiques

  • Précision prouvée la plus grande (±0,25 BTU/1 000 pour analyse d’un large éventail de températures ambiantes C6+)
  • Large plage dynamique pour les composants, de l’ordre du pourcentage aux traces
  • Performances fiables sur une large plage de températures ambiantes (de -18 °C à 55 °C/0 °F à 131 °F)
  • Coûts d’exploitation et de maintenance réduits
  • Aucun abri ou air d’instrumentation nécessaire
  • Faible consommation en hélium et en électricité
  • Garanties les plus longues pour des vannes et des colonnes de chromatographe
  • Connectivité Ethernet et Modbus
  • Installation et diagnostics des logiciels MON2000™
  • Installation et fonctionnement identiques pour tous les modèles (aucune formation supplémentaire)

Documentation et schémas