Rosemount-P-3812 Two-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour liquides deux voies Rosemount™ 3812

Product Description

Idéal pour le comptage de vérification et de répartition, le débitmètre pour gaz économique à ultrasons à deux voies Rosemount 3812 fournit des voies de mesure en plan parallèle et mi-rayon, qui réduisent l’incertitude des mesures causée par les perturbations des profils d’écoulement. Le débitmètre est équipé de l’électronique ultrarapide Rosemount 3810, qui renforce davantage la stabilité et la précision des mesures, en réduisant la sensibilité aux changements dans le profil d’écoulement, les solides ou l’air entraîné. L’interface opérateur intuitive du logiciel MeterLink™ aide les opérateurs à identifier les perturbations de débit et les problèmes de performance des débitmètres en temps réel pour améliorer les mesures et les pratiques de maintenance.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
Diamètres de tube
DN100 à DN900 (4” à 36”)
Type de fluide
Liquide
Linéarité
±0,3 % de la valeur mesurée sur une plage de 1,2 à 12,2 m/s
Répétabilité
±0,10 % de la valeur mesurée
Vitesse
De 1,2 à 12,2 m/s avec plage étendue de 0,3 à 14,6 m/s
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs : -50 °C à +100 °C ou en option -50 °C à +150 °C
Électronique : -40 °C à +60 °C
Plage de pression de service
0 à 155 bar
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable
Étalonnage
Réalisé dans un laboratoire d’étalonnage en débit d’Emerson certifié ISO 17025

Caractéristiques

  • Réduisez la sensibilité aux changements liée au profil d’écoulement, aux solides ou aux gaz entraînés grâce à l’électronique ultrarapide de la série Rosemount 3810.
  • Surveillez l’analyse de l’écoulement et obtenez une vue intuitive de l’état du débitmètre grâce au logiciel intégré MeterLink™.
  • Utilisez des diagnostics prédictifs et des informations sur les variables de procédé pour détecter les problèmes et éviter les perturbations et les arrêts du procédé.
  • Minimisez le temps et les coûts de maintenance grâce à l’absence de pièces mobiles, susceptibles de s’user et de se détériorer.
  • Facilitez la maintenance avec des transducteurs qui sont remplaçables sur site et qui ne sont pas en contact avec le liquide.
  • Rationalisez la conception et l’installation de votre site avec une large gamme de débits et des capacités d’écoulement bidirectionnel.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.

Documentation et schémas