Rosemount-P-3417 4+4 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour gaz double configuration Rosemount™ 3417 4+4

Product Description

Profitez des meilleures performances pour la vérification et la validation du comptage transactionnel avec le débitmètre à ultrasons Rosemount 3417 4+4 entièrement redondant, qui offre la puissance de deux débitmètres à quatre voies Rosemount de conception multicorde éprouvée de British Gas (certifiés conformes à la recommandation OIML R137 1 et 2 classe de précision 0.5) dans un même corps. Ce débitmètre avancé génère deux mesures indépendantes sur une seule rampe de comptage pour un temps de disponibilité, une fiabilité et une précision de mesure supérieurs. L’innovant logiciel MeterLink™ offre un accès immédiat à de nombreux diagnostics prédictifs générés par l’électronique ultrarapide série 3410 du débitmètre pour une détection en temps réel des perturbations afin de réduire l’incertitude de mesure et de simplifier la maintenance.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
Diamètres de tuyauterie
DN200 à DN1050 (8” à 42”) avec orientation British Gas (BG)
Type de fluide
Gaz
Précision
±0.1 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage en débit
Répétabilité
±0,05 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s (5 à 100 pi/s)
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s (100 pi/s) avec des performances hors plage dépassant 38 m/s (125 pi/s) sur certains diamètres
Plage de température de service
Transducteurs T-21 : -20 °C à +100 °C (-4 °F à +212°F)
Transducteurs T-22 : -50 °C à +100 °C (-58 °F à +212 °F)
Transducteurs T-200 : –50° C à 125°C (–58 °F à +257 °F)
Plage de pression de service
Transducteurs T-21/T-22 : 689 à 27 579 kPag (100 à 4 000 psig)
Transducteurs T-21/T-22 : pression de service minimale de 345 kPag (50 psig) disponible avec Qmax réduit
Transducteurs T-22 : 0 à 689 kPag (0 à 100 psig) montants de transducteur isolés requis
Transducteurs T-200 (pour les diamètres de ligne jusqu’à 12”) : 103 à 25 855 kPag (15 à 3 750 psig)
Pour les diamètres de ligne >12”, la pression minimale augmente en fonction du diamètre de la ligne.
Matériaux
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • La méthode brevetée de synchronisation du transducteur garantit que l’électronique du débitmètre fournit la fréquence d’échantillonnage la plus élevée possible sans interférence croisée.
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz
  • L’appareil est équipé de transducteurs T-200 robustes encapsulés en titane pour une performance optimale dans les environnements humides, acides et corrosifs.
  • Les transducteurs T-200 sont extractibles en toute sécurité sous pression sans outils spéciaux (pour les diamètres de ligne jusqu’à 42 pouces)
  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10
  • Simplifiez l’installation avec deux débitmètres dans un seul corps ; pas besoin d’une rampe de comptage supplémentaire ou de brides intermédiaires.
  • Rationalisez la maintenance, prolongez les cycles d’étalonnage et réduisez les coûts en suivant facilement la performance des débitmètres.
  • Réduisez considérablement le temps auparavant consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410

Documentation et schémas