Transmetteur de pression Rosemount™ 2151N

Product Description

Le transmetteur Rosemount 2151N fusionne la technologie éprouvée de détection capacitive de Rosemount avec 50 ans d'expertise dans la fabrication d'instruments analogiques de précision, offrant ainsi un produit de qualité sur le marché. Il est fabriqué dans le cadre du système QA Rosemount Nuclear ISO9001:2015 d’Emerson. Le transmetteur 2151N représente un excellent choix pour remplacer le Rosemount 1151 analogique dans les centrales nucléaires.

Performances
Performances de haut niveau
Précision
Incertitude aux conditions de référence : 0,25 %
Température de service
200 °F (93,3 °C)
Conception
Conçu et testé pour résister aux vibrations sismiques, le transmetteur 2151N présente une conception analogique tolérante au rayonnement
Protocole de communication
Disponible en configurations de sortie 4-20 mA ou 10-50 mA

Caractéristiques

  • Conçu pour remplacer directement le Rosemount 1151
  • Disponible pour les mesures de pression différentielle, manométrique ou absolue
  • La conception entièrement analogique exclut tout composant programmable tels que des logiciels ou des microprocesseurs, éliminant ainsi les risques de cybersécurité numériques
  • Une option de premier choix pour les applications qui n'exigent pas d'équipement de classe 1E
  • Accessoires disponibles : connecteurs, séparateurs et supports de montage.

Documentation et schémas