Manomètre intelligent Rosemount™ et séparateur 1199
Manomètre intelligent Rosemount™ et séparateur 1199
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Jusqu’à 275,8 bar en pression relative, jusqu’à 689,5 bar en pression absolue
Indicateur/interface
114 mm
Matériau du boîtier
Polymère technique, NEMA® 4X et IP66/67
Pression de rupture
758,4 bar), 1 792,6 bar pour des étendues d’échelle supérieures à 275,8 bar
Protection contre les surpressions
Jusqu’à 150 fois l’étendue d’échelle
Température de service max.
Ambiante : -40 à 85 °C Procédé : -40 à 121 °C
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS Fileté : NPT, DIN, ISO Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Caractéristiques
Manomètre intelligent Rosemount™
Technologie de capteur qui remplace les pièces mécaniques pour offrir jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance
Protection contre les surpressions pour des mesures de pression fiables
Deux couches d’isolation du procédé qui garantit la sécurité du personnel et de l’usine
Indication d’état locale qui confirme le fonctionnement correct du manomètre
Conçu avec un large cadran de 114 mm pour une meilleure visibilité sur le terrain
Gamme complète de raccordements au procédé disponible, avec notamment un filetage NPT mâle, un filetage de type DIN, des manifolds et des séparateurs
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.