Transmetteur sans fil Rosemount™ 3051S MultiVariabe™ et manifold 305
Transmetteur sans fil Rosemount™ 3051S MultiVariabe™ et manifold 305
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Adaptateur de bride NPT 1/4" – 18 femelle, NPT 1/2" – 14 femelle ; adaptateur de bride pour tube à bague de 12 mm
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Caractéristiques
Transmetteur sans fil Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
Réduction des coûts en évitant l'empilage de transmetteurs et l'utilisation de câblage
Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
Conception SuperModule™ entièrement soudée qui offre une précision sans égal pour les environnements et les applications difficiles
Version Ultra for Flow qui fournit des mesures de pression optimisées avec une précision de ±0,04 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Manifold intégré Rosemount™ 305
Le manifold est conçu pour un montage intégré sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride
50 % de points de fuites potentielles en moins qu’avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold
La conception légère du manifold peut être assemblée, testée et étalonnée en usine pour une installation facile
Configurations avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable
Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle
Documentation et schémas
Transmetteur sans fil Rosemount™ 3051S MultiVariable™