Paine-P-212-40-020 HP and HT Transducer

Transmetteur haute pression et haute température Paine™ 212-40-020

Product Description

Le transmetteur haute pression et haute température Paine™ 212-40-020 est un transducteur combiné miniature Vcc, haute pression/haute température (HP/HT), conçu spécialement pour les applications de champs pétrolifères extrêmes. Ce transmetteur incorpore la technologie innovante silicium sur isolant (SOI) pour une mesure précise et continue à haute température. Cet appareil est un transmetteur compact qui offre précision et stabilité dans un format miniature d'½ po de diamètre.

Plage de mesure
2 069 bar maximum
Température de service
-40 °C à 210 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec l'alliage UNS N07718 recuit en solution et vieilli à une dureté maximale de Rockwell C 40 Inconel® 718
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3

Caractéristiques

  • Intègre la technologie silicium sur isolant (SOI) pour une mesure précise et continue des hautes températures
  • Le design compact et résilient résiste à des environnements difficiles
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • Performant dans une plage de hautes pressions et de hautes températures (jusqu'à 2 069 bar) pour une solution durable
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière