Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Paine-P-211-50-070 HP and HP Transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-50-070

Product Description

Le transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-50-070 est un transducteur combiné robuste haute pression/haute température (HP/HT). De construction entièrement soudée, cet appareil compact est conçu pour assurer précision, stabilité et répétabilité dans des environnements exposés à de grands chocs et de fortes vibrations. Conçu pour des températures d'application allant jusqu'à 260 °C, ce transducteur est une excellente solution pour les environnements offshore, en fond de puits, le secteur de l'énergie et les applications industrielles.

Plage de mesure
Valeur absolue
Température de service
23 °C à 260 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS N07718 recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC et Inconel 718
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Conçu pour des conditions de production pour mesurer des pressions jusqu'à 2 068 bar
  • Supporte des pressions élevées et des températures de service jusqu'à 260 °C pour les environnements extrêmes
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • La construction entièrement soudée et scellée allie durabilité, résilience et stabilité dans des conditions corrosives
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas