Archivage des logiciels Ovation™

Product Description

L’archivage des logiciels a été conçu pour protéger le cœur de votre système de contrôle-commande Ovation, c’est-à-dire votre logiciel d’application unique. L’archivage des logiciels est un système de stockage de fichiers à distance, qui ajoute un niveau de protection supplémentaire à votre activité.

Informations sur les services

Alors que le matériel du système de contrôle-commande est généralement remplaçable, votre logiciel d’application unique est tout autre. Une fois installé, le logiciel d’application est modifié et perfectionné par des années d’expérience, des changements de stratégie de contrôle et de conditions de service. Il s’agit d’un investissement essentiel pour les performances de votre installation et de vos procédés. En cas de perte ou de détérioration accidentelle, le temps, l’énergie et le coût relatifs au remplacement de cet atout essentiel seraient énormes.

Le service d’archivage de logiciels est un système de stockage de fichiers à distance qui ajoute un niveau de protection supplémentaire au fonctionnement de votre système Ovation. Nous transférons régulièrement votre logiciel d’application par voie électronique, afin de le dater, de l’archiver et de le stocker en toute sécurité.

  • Amélioration de la sécurité et de la disponibilité de votre système de contrôle-commande
  • Augmentation de la productivité de votre personnel
  • Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance