O-Zgedney-P-ground-tite-4qcombo-lt-ozg

Couplages combinés étanches aux liquides O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ 4Q

Product Description

Les couplages combinés étanches aux liquides série 4Q O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ possèdent des manchons à filetage NPT. Ils sont utilisés pour fixer, mettre à la terre et rendre étanche aux liquides un conduit métallique souple ou pour connecter à l’extérieur des longueurs de conducteur de raccordement le long d’un conduit étanche aux liquides. La conception compacte et mince permet d’obtenir un connecteur à faible rayon de rotation.

ul-listed
csa-listed

Caractéristiques

  • De type à mise à la terre positive
  • Rendre étanche aux liquides un conduit métallique souple à des conduits rigides filetés et IMC
  • Le plot de masse est moulé comme partie intégrante de l’écrou de fouloir en fonte malléable. Fournit une capacité élevée de résistance aux mises à la terre défectueuses
  • Fournis avec écrou freiné et bague d’étanchéité KO
  • Étanches aux liquides/étanche à la pluie/étanche à l’huile/étanche au béton
  • Répertorié par UL NEMA Type 4 en cas d’installation sans une entrée filetée NPT ou concentrateur de conduit répertorié par UL (les tailles de 1-1/4 po et plus exigent un produit d’étanchéité de filet)
  • Une longue virole empêche l’extraction et « l’éjection » de conduits à courbure à faible rayon
  • Les ouvertures d’inspection de la virole garantissent un engagement total
Certifications et conformités NEC/CEC
Conviennent à une utilisation dans les zones suivantes : Classe I, Division 2 selon la norme NEC 501.10(B)(4) ; Classe I, Zone 2 selon la norme NEC 505.15(C)(2) ; Classe II, Division 1 selon la norme NEC 502.10(A)(2)(2) ; Classe II, Division 2 selon la norme NEC 502.10(B)(2) ; Classe III, Division 1 selon la norme NEC 503.10(A)(3)(2) ; Classe III, Division 2 selon la norme NEC 503.1
Matériaux et finitions standard
Écrou et corps en fonte malléable zinguée par électrodéposition Virole en fonte zinguée par électrodéposition
Matériaux en option
Versions mécaniquement galvanisées ou galvanisées à chaud disponibles. Consultez les pages du catalogue pour plus de détails. Contactez votre représentant local pour connaître les prix et la disponibilité

Documentation et schémas